The store will not work correctly when cookies are disabled.
H3-66-521-071
スイングハンドルマルチポイントシステム, 大型サイズ - 150 mm (5.9 インチ), ハンドルのロック/ロック解除, シングル 又はスリーポイント, CH 751キーDIN, 非密封式, ガラス繊維強化ナイロン, 黒
製品仕様
| 材質 |
ガラス繊維強化ナイロン |
| 色 |
黒 |
| ロックオプション |
CH 751キーDIN |
| アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
| ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
| 予備パドロックハスプ |
いいえ |
| タイプ |
Radial Fan |
| 製品 |
H3:スイングハンドルマルチポイントシステム |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
46
|
2026-11-04
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-11-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|