H3-66-577-071

スイングハンドルマルチポイントシステム, 大型サイズ - 150 mm (5.9 インチ), ハンドルのロック/ロック解除, シングル 又はスリーポイント, DIN 8mm 三角, 非密封式, ガラス繊維強化ナイロン, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 ガラス繊維強化ナイロン
色 黒
ロックオプション DIN 8mm 三角
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ラッチング ポイント 1点または3点締め
予備パドロックハスプ いいえ
タイプ Radial Fan
製品 H3:スイングハンドルマルチポイントシステム
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。