The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6710
カムラッチ, 15.5 mm グリップ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| Grip - Maximum (mm) |
15.50 |
| アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
| ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
| 製品 |
H3:スイングハンドルマルチポイントシステム |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
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
48
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
25
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
10
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|