E5-6713

カムラッチ, 21.5 mm グリップ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
Grip - Maximum (mm) 21.50
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ラッチング ポイント 1点または3点締め
製品 H3:スイングハンドルマルチポイントシステム
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。