The store will not work correctly when cookies are disabled.
H3-65-521-071
スイングハンドルマルチポイントシステム, ラージ - 177mm (6.96インチ), シングル 又はスリーポイント, CH 751キーDIN, ガラス充填ナイロン,
製品仕様
| 材質 |
ガラス繊維強化ナイロン |
| 色 |
黒 |
| ロックオプション |
CH 751キーDIN |
| アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
| 予備パドロックハスプ |
いいえ |
| タイプ |
Radial Fan |
| 製品 |
H3:スイングハンドルマルチポイントシステム |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
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
11
|
2026-10-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
10
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|