この重荷重用スイングハンドルラッチデザインは破壊耐性を高めて安全性を確保。環境、EMI/RFI密閉用途では3点が噛みあってガスケットが均等に圧縮されます。カムオフセットのオプションを多種用意しているので、取りつけ、調整では極めて幅広い対応が可能です。
- 5mmの正確な中心点のコンプレッションはサウスコの独占技術です ハンドルの一部はエンクロージャー表面がすっきりするように埋め込まれ、スイングハンドルにアクセスしやすいように飛び出しますまたいずれかの方向に曲がってコントロールされた圧縮を解放し、ドアを開けます ロックオプションによってアクセス制御とロックセキュリティのレベルは異なるのでユーザーは柔軟なキーコードの割り当てと管理ができます 1.5mm (0.06インチ)~4.5mm (0.177インチ)のアウタードアの厚さに対応し二重壁ドアにも使用でき