CR-19-54-35

アウトドア用マルチポイントコンプレッションラッチ, , トルクス®/マイナスのコンビネーション, 時計回り90°, 粉体塗装(黒), 亜鉛合金

見積のご依頼
製品仕様
ヘッドスタイル ベルコア・エレクトロニクス&南京錠掛け金
回転 時計回り90°
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
ハンドル材 亜鉛合金
ハンドルの表面処理 粉体塗装(黒)
製品 CR - アウトドア用マルチポイントコンプレッションラッチ
ガスケットシールのアウトドア用に特に設計された、この手頃なマルチポイントラッチシステムには、スタイル、性能、セキュリティのいずれにおいても妥協はありません。薄型ハンドル、柔軟性のある取りつけ、調整可能なかみ合いにより、美しい外観と信頼できる性能が実現。様々な通信、電子、産業界のエンクロージャに使用できます。.

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。