CR-19-11-25
アウトドア用マルチポイントコンプレッションラッチ, , トルクス®/マイナスのコンビネーション, 反時計回り90°, 粉体塗装(黒), 亜鉛合金
| ヘッドスタイル | ロッキング |
|---|---|
| 回転 | 反時計回り90° |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| ハンドル材 | 亜鉛合金 |
| ハンドルの表面処理 | 粉体塗装(黒) |
| 製品 | CR - アウトドア用マルチポイントコンプレッションラッチ |
ガスケットシールのアウトドア用に特に設計された、この手頃なマルチポイントラッチシステムには、スタイル、性能、セキュリティのいずれにおいても妥協はありません。薄型ハンドル、柔軟性のある取りつけ、調整可能なかみ合いにより、美しい外観と信頼できる性能が実現。様々な通信、電子、産業界のエンクロージャに使用できます。.