The store will not work correctly when cookies are disabled.
F2-20-10
マルチポイントラッチシステム, 無制限,
製品仕様
| アクセス制限 |
制限なし |
| ラッチング ポイント |
1、2、3またはそれ以上 |
| 製品 |
F2 - マルチポイントラッチシステム |
インドア用に設計されたこのラッチシステムはガスケットシールの外側に取りつけられ、小スペースでレバー作動とリモートコンプレッションを行ないます。スタイリッシュなデザインのエンクロージャは、コンシールドラッチ機構を用い、外からはスリムで薄型のハンドルが見えます。
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
2026-11-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|