H3-EM-66-200
電子ロック式スイングハンドル, HID® iCLASS (Reads UID Only), ウィーガント, CH 751キーDIN, ガラス充填ナイロン, 黒
| 材質 | ガラス繊維強化ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| Card Reader Type | HID® iCLASS(UID読取のみ), MIFARE® Classic、MIFARE® Plus、MIFARE® DESFire |
| ロックオプション | CH 751キーDIN |
| Grip - Minimum (mm) | 15.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.50 |
| 製品 | H3-EM - 電子ロック式スイングハンドル |
近接リーダ付 H3-EM電気ロッキングスイングハンドルは、オリジナルのH3-EMと同様、電気ロッキング及びモニタリング機能を備えており,さらに近接125KHzカードリーダとウィーガンド出力も備えています。H3-EMはスタンドアローンでの使用も可能ですが,既存のビルアクセスコントロールと統合することもでき,HIPA(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)やサーベインズ・オクスリー法(上場企業会計改革および投資家保護法)順守を証明する為にリモートモニタリングと監査証跡を行うフルネットワークシステムとしてもご提供可能です。