The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-EM-9P2-150
電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), 遅延再ロック, ドア&ラッチ状況スイッチ付, コネクタなし, M6 X 1.0, PC/ABSハウジング, 個別包装
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| アクセス制限 |
電子アクセス |
| ねじサイズ |
M6 X 1.0 |
| Trigger Style |
背部トリガー |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 外形 |
露出無し / 内部 |
| アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
| ボルト |
12-24 V |
| コネクタ |
非密閉コネクタ |
| リロックタイプ |
遅延型 |
| パッケージング |
個別包装 |
| マイクロスウィッチ |
ドア&ラッチ状態スイッチ |
| 製品 |
R4-EM 電子回転式ラッチ |
| Trigger Spring |
ディテントプル開放 |
堅牢設計と高いセキュリティ性で実績を持つ回転ラッチに電子アクセス制御の利便性をコンパクトに統合したサウスコのR4-EM-05 電子回転ラッチ。設置とメンテナンスが簡単かつ、プッシュ-クローズ(押して閉める)と電子開錠の簡単操作で、幅広い用途で機械式ラッチから電子錠への移行をシンプル化。内蔵センサーによりラッチ開閉状況を通知するほか、オプションのドアセンサーでドアの状況を検知します。
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
6
|
2026-10-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
6
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|