The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-05-40-505-10
回転プッシュラッチ, マイクロサイズ, 2段式, 統合バンパー, ボトムレバー, 4.5 mm スルーホール, 鋼, 亜鉛めっき, クロムめっき、光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
2段式 |
| 据えつけ穴 |
4.5 mm スルーホール |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 操作 |
下 |
| サイズ・シリーズ |
マイクロサイズ |
| Style |
統合バンパー |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
545
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
477
|
2026-10-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
305
|
2026-10-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
18
|
2026-10-15
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|