AC-10-EM-351-11

シングルポイントアクチュエータ, 一点/マルチポイント, ケーブルブラケットなし, 長方形の大きなハンドル, フラッシュマウント, CH 751キー, ナイロン, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 ナイロン
色 黒
アクセス制限 電子 または キーロック
ロックオプション CH 751キー (キー2個付属)
据えつけ穴 M6 ねじ径
アクチュエータのタイプ 角形ラージハンドル、フラッシュ(平面)取付
Actuation Style シングルまたはマルチポイント、ケーブルブラケット付
製品 AC - 回転ラッチアクチュエータ

多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。