アクチュエータ

当社のアクチュエーターは、回転ラッチを操作するために必要な機械的な力と制御を提供するよう設計された重要なコンポーネントです。これらのデバイスは、ノブを回す、押す、引くなどの手動の入力を、ラッチメカニズムを係合または解除するために必要な回転運動に変換します。シンプルなノブから高度な電子制御まで、当社のアクチュエーターは、回転ラッチシステムのスムーズで信頼性の高い便利な操作を確実にします。

アクチュエータ

主な特長:

  • アクチュエーション方法の多様性: つまみ、レバー、押しボタン、キーロック、ソレノイド、空気圧および油圧アクチュエータ。
  • 耐久性のある構造: 鋼、ステンレス鋼、またはエンジニアリングプラスチックで作られ、長期間信頼性を提供します。
  • 互換性: 当社の回転ラッチとシームレスに統合するよう設計されています。
  • サイズとスタイルの多様性: 異なるパネル厚さ、取り付けニーズ、および外観の好みに対応可能です。
  • カスタマイズ可能なオプション: 特定のアプリケーションに合わせて、特殊なアクチュエーション方法を含むように調整されています。

主な利点:

  • 正確な制御: 回転ラッチの正確な係合および解除を確保します。
  • 簡単な操作: 利用者にとって便利な操作のためのシンプルなユーザーインターフェース。
  • 強化されたセキュリティ: キーロックやリモートコントロールなどの機能により、アクセス制御が向上します。
  • 耐久性と信頼性: 過酷な環境での信頼性の高いパフォーマンスを提供するよう設計されています。
  • 用途: 当社のアクチュエータは、産業機器や機械、HVACシステム、輸送、農業機器、オフロード車両、筐体やキャビネット、収納容器、およびセキュリティシステムを含む幅広い用途で、当社の回転ラッチと併用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

アクチュエータ

表示方法 表 リスト

286の商品1-40

降順
件