The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-M1-15-61-8
シングルポイントアクチュエータ, Sサイズ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み,
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
9.00 |
| 最大外側パネル厚 |
12.00 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
AC - 回転ラッチアクチュエータ |
多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|