AC-M1-42-8
シングルポイントアクチュエータ, Lサイズ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み,
| 材質 | 316ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 電解研磨 |
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 9.00 |
| サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
| 製品 | AC - 回転ラッチアクチュエータ |
多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。