E4:タッチラッチ

完全に覆われた取りつけとシンプルなばね作動型の固定により、ラッチの取りつけ、操作が簡単であるように、魅力的なエンクロージャを設計することも簡単になります。ラッチボディはフレームに簡単にはめ込むことができます。ドアパネル正面に軽く触れるだけでラッチを開閉できます。
E4:タッチラッチ
接着取りつけ型のキーパーアッセンブリは簡単に調整できます。表面にハードウェアの露出がない、完璧に位置合わせされた取りつけを行うため、取り付けられたラッチにキーパーを挿入し、キーパーの背面の保護カバーを剥がし、ドアを接着面に押しつけます。
  • 簡単な取りつけで、ラッチはフレームの単穴にはめ込むことができます 多用途のスペーサー取りつけにより、ひとつのラッチであらゆる厚さのパネルに適合 ラッチを押して閉められるように格納式キャッチポイントはキーパーの近くに内蔵されています;ドアを軽く押すと格納式キャッチポイントが解除され、ドアがパッと開きます
  • スモールサイズとラージサイズをご用意 あらゆる厚さのパネルでご利用いただけます
  • 難燃性:UL94-HB

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

E4:タッチラッチ

表示方法 表 リスト

7 注文

降順
件