The store will not work correctly when cookies are disabled.
E4-10-101-10
タッチラッチ, Sサイズ, 8-8.6 mm パネル厚, プラスティック
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
スナップイン |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
E4 - タッチラッチ |
完全に覆われた取りつけとシンプルなばね作動型の固定により、ラッチの取りつけ、操作が簡単であるように、魅力的なエンクロージャを設計することも簡単になります。ラッチボディはフレームに簡単にはめ込むことができます。ドアパネル正面に軽く触れるだけでラッチを開閉できます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
32
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|