プッシュトゥーオープン

当社のプッシュ・トゥ・オープン・ラッチは、取っ手やつまみが不要で簡単なアクセスが必要なアプリケーションにスリムで迅速な解決策を提供します。これらの革新的なラッチは、シンプルなプッシュ・トゥ・オープン機構で動作し、整然とした外観と効率的な機能を実現します。キャビネットの扉や引き出し、アクセスパネル、隠し収納まで、当社のプッシュ・トゥ・オープン・ラッチはシームレスな操作とモダンな外観を提供します。

プッシュトゥーオープン

主な特長:

タッチリリースメカニズム:軽く押すだけで内部リリースが作動し、取っ手やつまみは不要で、ドアやパネルがわずかに開きます。

確実な閉鎖:調整可能なキャッチやストライクで確実でしっかりしたフィット感を確保します。

耐久性と汎用性のあるデザイン:さまざまなスタイル、サイズ、素材で利用可能で、磁気や機械式などのオプションもあり、さまざまな用途に適しています。

主な利点:

すっきりとした美観:取っ手を排除して、洗練されたミニマリストな外観を実現します。

簡単なアクセス:素早く簡単に開くためのプッシュオープン機能で、迅速なアクセスが可能です。

省スペース設計:飛び出した取っ手やつまみを排除することで、スペースを最大限に活用します。

長期耐久性:信頼性が高く、厳しい環境での長期間のパフォーマンスを提供するために設計されています。

当社のプッシュオープンラッチは、キャビネットや家具、隠し収納、アクセスパネル、電子機器や筐体、自動車インテリア、船舶用途、小売ディスプレイなど、さまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

プッシュトゥーオープン

表示方法 表 リスト

15 注文

降順
件