A4-30-201-12

ピンラッチ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
製品 A4 - ピンラッチ

外部のハンドルやノブが不要な、スムーズな「プッシュ・トゥ・クローズ」および「プッシュ・トゥ・オープン」の動作サイクルを実現します。パネルとフレームの表面の間に目立たないように設置され、頑丈な金属製構造により、省スペースでありながら信頼性の高い性能を発揮します。フローティングレセプタクルオプションは、位置合わせの許容誤差を吸収し、スムーズで安定した閉め込み動作を保証します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。