A4:ピンラッチ

外部のハンドルやノブが不要な、スムーズな「プッシュ・トゥ・クローズ」および「プッシュ・トゥ・オープン」の動作サイクルを実現します。パネルとフレームの表面の間に目立たないように設置され、頑丈な金属製構造により、省スペースでありながら信頼性の高い性能を発揮します。フローティングレセプタクルオプションは、位置合わせの許容誤差を吸収し、スムーズで安定した閉め込み動作を保証します。

A4:ピンラッチ
  • コンパクトなラッチをパネルとフレームの表面に取りつけ 簡単な操作 – ドアを押すと留め、押すと開く 位置ずれに許容性のある浮遊式レセプタクル 強固な全スティール製構造 簡単な操作 – ドアを押すと留め、押すと開く 側面と背面に取りつけ穴を備え、柔軟な適応が可能

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

A4:ピンラッチ

表示方法 表 リスト

7 注文

降順
  1. A4-99-141

    Latch

件