| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 取りつけ | 粘着テープ取付 |
| 製品 | A4 - ピンラッチ |
外部のハンドルやノブが不要な、スムーズな「プッシュ・トゥ・クローズ」および「プッシュ・トゥ・オープン」の動作サイクルを実現します。パネルとフレームの表面の間に目立たないように設置され、頑丈な金属製構造により、省スペースでありながら信頼性の高い性能を発揮します。フローティングレセプタクルオプションは、位置合わせの許容誤差を吸収し、スムーズで安定した閉め込み動作を保証します。
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 取りつけ | 粘着テープ取付 |
| 製品 | A4 - ピンラッチ |
外部のハンドルやノブが不要な、スムーズな「プッシュ・トゥ・クローズ」および「プッシュ・トゥ・オープン」の動作サイクルを実現します。パネルとフレームの表面の間に目立たないように設置され、頑丈な金属製構造により、省スペースでありながら信頼性の高い性能を発揮します。フローティングレセプタクルオプションは、位置合わせの許容誤差を吸収し、スムーズで安定した閉め込み動作を保証します。