The store will not work correctly when cookies are disabled.
E4-10-102-10
タッチラッチ, Sサイズ, 1-1.7 mm パネル厚, プラスティック
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
スナップイン |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
E4 - タッチラッチ |
完全に覆われた取りつけとシンプルなばね作動型の固定により、ラッチの取りつけ、操作が簡単であるように、魅力的なエンクロージャを設計することも簡単になります。ラッチボディはフレームに簡単にはめ込むことができます。ドアパネル正面に軽く触れるだけでラッチを開閉できます。
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
261
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2026-11-05
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
6
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
2
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|