MT-04-11-24
ピンラッチ, タイプ1(引き出し用), 右側アウト, 19 mm, 3 mm, ショート, いいえ
| ポール(爪)スタイル | ショート |
|---|---|
| アクセス制限 | 制限なし |
| 表面処理された | いいえ |
| Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
| 操作 | 右手-外開 |
| ハンドル スタイル | タイプ 1(引き出し用) |
| 製品 | MT - ピンラッチ |
頑丈なラッチをコンパートメントの仕切り内に取りつけ、二重ドアに取りつけられた受座と結合することで、外からは見えない操作を実現かみ合いを調節でき、さまざまな厚さのパネルやドアの張り出し寸法に適合できます。海洋レベルの耐蝕性構造は、最も需要のある用途のニーズを満たします。