MT:ピンラッチ

頑丈なラッチをコンパートメントの仕切り内に取りつけ、二重ドアに取りつけられた受座と結合することで、外からは見えない操作を実現かみ合いを調節でき、さまざまな厚さのパネルやドアの張り出し寸法に適合できます。海洋レベルの耐蝕性構造は、最も需要のある用途のニーズを満たします。
MT:ピンラッチ
重荷重用ラッチは、作動用にキャビネットウォールから突出した格納式の丸型ピンで作動します。結合用受座には、パタンと閉められ使い勝手を向上するため、格納式のラッチピンを固定する溝付きの傾斜を備えられています。
  • 厚さ3mm(0.125インチ)から19mm(0.75インチ)のエンクロージャパネルに適合するラッチッボディ 調整式ねじ付設計で、ひとつの丸穴に素早く簡単に取りつけ ラッチの内部に取りつけられた部分にあるリングは、エンクロージャ内部からドアを開けられるよう予備安全装置を提供 ラッチピンの6.5mm(0.26インチ)穴は、南京錠によるセキュリティ用にオプションを提供 300シリーズはすべてステンレススティール構造

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MT:ピンラッチ

表示方法 表 リスト

1 注文

降順
件