E4-10-203-10

タッチラッチ, Lサイズ, 5-7 mm パネル厚, プラスティック

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
色 黒
取りつけ スナップイン
サイズ・シリーズ ラージサイズ
製品 E4 - タッチラッチ
完全に覆われた取りつけとシンプルなばね作動型の固定により、ラッチの取りつけ、操作が簡単であるように、魅力的なエンクロージャを設計することも簡単になります。ラッチボディはフレームに簡単にはめ込むことができます。ドアパネル正面に軽く触れるだけでラッチを開閉できます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :