Cierres de impacto

Los cierres de impacto de Southco ofrecen la comodidad de cerrar con solo empujar al tiempo que mantienen los paneles firmemente unidos. Son fáciles de instalar y están disponibles con opciones de montaje visible u oculto para aplicaciones de alta resistencia, tanto en interiores como en exteriores. Se ofrecen en diversos tamaños, con distintos diseños y varias opciones de accionamiento.

Cierres de impacto

Beneficios Clave

  • Push-to-Close

    Con la comodidad del cierre por impacto

  • Operational Force

    Instalación fácil

  • Case Study

    Posibilidad de acceso visible u oculto

  • Stainless Steel

    Opciones para interiores y exteriores

  • Compression

    Soluciones de cierre con pulsador mecánico y magnético

  • Latch Status

    Disponibles versiones con y sin cerradura

Ver todos Cierres de impacto

Seleccione un producto a continuación para obtener más información o utilice los filtros para acotar las opciones

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de impacto

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 2070

Establecer dirección descendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Actuador

  2. AC-05-301-11

    Actuador

  3. R4-0-50253-3

    Latch

  4. AC-CBB0-7-0750-054

    Actuador

  5. R4-90-1005-10

    Latch

por página