Pestillos

  • Cierres De Presión

    Cierres de presión
    • Comprimen las juntas y cierran herméti-camente las puertas con un sencillo movimiento; cumplen con las certificaciones NEMA/IP.
    • Sujeción firme que elimina el ruido y las vibraciones.
    • Disponibles en formato manual, con herramienta y con llave para cumplir con los requisitos de seguridad de la aplicación.
    Más información
  • Cierres De Leva

    Cierres de leva
    • Cierres para puertas mediante un sencillo accionamiento de un cuarto de vuelta.
    • Versiones con ajuste personalizable por los usuarios.
    • Las versiones herméticas ofrecen conformidad con las normas NEMA/IP.
    Más información
  • Cierres De Impacto

    Cierres de impacto
    • La intuitiva acción del cierre por impacto sujeta la puerta firmemente.
    • La amplia variedad de opciones de accionamiento rápido brinda al usuario un fácil acceso.
    • Instalación sencilla mediante un solo orificio.
    Más información
  • Sistemas De Cierre Giratorio

    Sistemas de cierre giratorio
    • Cierres de impacto ocultos en uno o más puntos de la puerta.
    • El accionamiento remoto permite posicionar independientemente el cierre y el actuador.
    • Alta resistencia y rendimiento fiable en aplicaciones exigentes.
    Más información
  • Cierres De Tracción

    Cierres de tracción
    • Sujetan y mantienen unidos dos paneles.
    • Evitan las vibraciones, el traqueteo y el desalineado de los paneles.
    • Amplia variedad de tamaños y estilos para adaptarse a los distintos requisitos de resistencia.
    Más información
  • Sistemas Con Tirador Oscilante Y De Múltiples Puntos

    Sistemas con tirador oscilante y de múltiples puntos
    • Permiten el cierre de una puerta por múltiples puntos con un único accionamiento.
    • Optimizan la hermeticidad y eliminan los puntos de presión, el pandeo y el traqueteo.
    • El amplio abanico de actuadores disponibles se adapta a cerramientos interiores y exteriores.
    Más información
  • Cierres Para Puertas De Acceso

    Cierres para puertas de acceso
    • Accesorios para puertas diseñados para soportar entornos marinos agresivos.
    • Aptos para aplicaciones en puertas de acceso o de camarotes y aplicaciones en cubierta exterior.
    • Ofrecen rendimiento, diseño y estilo.
    Más información
  • Soluciones De Acceso Electrónicas

    Soluciones de acceso electrónicas
    • Cerraduras y cierres inteligentes.
    • Control de acceso y supervisión a distancia.
    • Gestión simplificada de las llaves.
    Más información
  • Cierres De Leva

    Cierres de leva
    • Se opera con un sencillo giro de 90 grados Aísla del agua y el polvo
    • Accionamiento manual, con llave o con herramienta
    • Espesor ajustable para compensar las variacionesn
    Más información

Cierres: preguntas más frecuentes

¿Qué tipos de cierres existen?

Los cierres pueden ser de diferentes tipos, cada uno para necesidades y aplicaciones distintas. Entender cómo es cada tipo puede ayudarle a elegir el que mejor se adapte a su proyecto.

¿Cómo elijo el cierre más adecuado para mi proyecto?

Elegir el cierre idóneo para su proyecto es una decisión crucial que debe basarse en varias consideraciones clave. Para alinear correctamente funcionalidad y estética, siga estos sencillos pasos:

  1. Determine las necesidades de su proyecto (por ejemplo, seguridad, facilidad de uso o resistencia a las vibraciones). Esta conceptualización inicial le guiará en sus decisiones futuras.
  2. Explore los diversos tipos de cierres (ver arriba). Elija el tipo que mejor se adapte a las necesidades de su proyecto y al uso previsto.
  3. Tenga en cuenta el medio donde va a operar el cierre a la hora de escoger materiales. Lo deseable es que funcione de forma eficaz en las condiciones de su entorno.
  4. Defina el nivel de seguridad que necesita. ¿Quiere un acceso rápido, cerradura con llave, control electrónico? ¿Define usted ese nivel de seguridad por la resistencia del propio cierre o registrando quién tiene acceso en cada momento? Asegúrese de que el cierre elegido sea capaz de ofrecer ese nivel.
  5. Considere la facilidad de uso. Si el cierre va a ser operado por una diversidad de usuarios, priorice el diseño intuitivo con una larga vida útil para garantizar un rendimiento consistente a largo plazo.

Abordando conscientemente estos factores, podrá seleccionar con confianza un cierre que se adapte a la perfección a los objetivos y las especificaciones de su proyecto.

¿Y si necesito algo más a medida?

Southco también ofrece soluciones de cierre personalizadas y modificadas para adaptarse a requisitos específicos. Estamos especializados en soluciones técnicas de acceso y colaboramos con nuestros clientes para desarrollar soluciones a medida que satisfagan necesidades específicas.

Si está considerando un cierre a medida para su proyecto, póngase en contacto con nuestro equipo de expertos aquí..

Podemos proporcionarle información sobre nuestras capacidades de personalización, el proceso de diseño y cómo podemos colaborar con usted para crear una solución de cierre perfectamente alineada con su aplicación.

 

¿Pueden estos cierres usarse con llave?

Sí, los cierres pueden equiparse con sistemas de cerradura con llave para mejorar la seguridad. Estos cierres con cerradura y llave se usan en aplicaciones como armarios, puertas y envolventes donde es necesario controlar el acceso.

Algunas opciones posibles son «códigos diferentes» (cada cierre tiene su propia llave), «para código xxxx» (varios cierres comparten la misma llave) y «con llave maestra» (cada cierre tiene su llave, pero hay una llave maestra para todos los cierres). Esta prestación añadida proporciona una capa extra de protección más allá de los mecanismos de cierre básicos.

a0d5ad488f5e892b33eabf796e2f42e647f4247bec52e6a547bb3f6995951e69 3.22.235.243
please type in at least 2 letters...
Loading...