Conserve y proporcione más espacio en aplicaciones de bastidores electrónicos con este diseño de tirador plegable que requiere un perfil de sólo 13,2 mm cuando no se utiliza. Este es un ahorro de más de 25 mm entre las posiciones abierta y cerrada.
- Estos tiradores metálicos presentan un aspecto elegante y una gran durabilidad, además de las ventajas de un diseño que ahorra espacio, con varias opciones de montaje.
- La fricción incorporada del tirador plegable permite cualquier posición del tirador en un arco de movimiento de 90º, proporcionando una sensación de gran calidad y evitando vibraciones
- Su esbelto tirador (de 6,35 mm de diámetro) proporciona un amplio agarre y resistencia en la mayoría de las aplicaciones
- Cada modelo disponible en cuatro espesores: 40 mm, 64 mm, 96 mm y 128 mm
- Las versiones con roscado interior utilizan taladros para el montaje posterior para apretar el panel
- Las versiones con roscado exterior se instalan frontalmente al panel, instalándose con tuercas en la parte posterior del panel
Roscas externas : Carga máxima de trabajo de 400 N (90 lbf). Roscas internas : Carga máxima de trabajo de 600 N (135 lbf).
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos