P9-128-40-M4N-15-3

Tiradores, Roscado interior, M4 x 0,7, Aleación de aluminio, Anodizado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Acabado Anodizado
Color Negro
Paso de rosca M4 x 0,7
Montaje Roscado interior
Clase  P9 - 90° Infinite Position Folding Handles
Conserve el espacio libre y proporcione mayores huecos en aplicaciones electrónicas con muchos equipos, con este diseño de tirador plegable que sólo requiere un perfil de 13,3 mm cuando no se utiliza. Esto es un ahorro de espacio de más de 25 mm entre las posiciones extendidas y plegadas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.