Asas
-
Asideros de montaje en superficie
- Cómodo agarre y resistencia para levantar o tirar de cargas pesadas
- Montaje en superficie con instalación oculta
- Disponible en una amplia gama de materiales y tamaños
- Colores estándar y personalizados
-
Asas plegables
- Estilo de perfil bajo que se pliega de forma compacta cuando no se utiliza
- Instalación oculta para espacios reducidos
- La función de fricción antirrobo mantiene las asas en su sitio
- Colores estándar y personalizados
-
Tiradores enrasados
- Diseño duradero y elegante para puertas y paneles pesados
- Instalación sencilla con un solo orificio de montaje
- Opciones de bombines disponibles para mayor seguridad
- Construcción ligera de plástico de perfil bajo
-
Tiradores ocultos
- El diseño empotrado y oculto elimina los puntos de enganche
- El diseño elegante complementa el diseño industrial
- El asa se guarda dentro de la carcasa cuando no se utiliza
- Fácil instalación
Cierres: preguntas más frecuentes
¿Cuáles son los distintos tipos de asas?
El propósito fundamental de las asas es proporcionar un agarre para tirar, empujar, levantar o manipular objetos. Sin embargo, su diseño, material y funcionalidad varían considerablemente en función de la aplicación prevista. A continuación le ofrecemos una visión general de los distintos tipos de asas:
- Asideros de tracción – Son las clásicas de "agarrar y tirar". Piense en barras largas, tiradores empotrados o simples tiradores de alambre. Los hay en todas partes, desde cajones de cocina hasta grandes paneles industriales.
- Pomos – Pequeños, redondos y a menudo decorativos. Perfectos para armarios y cajones, los hay de todas las formas y materiales imaginables.
- Tiradores de palanca – Son los tiradores largos y fáciles de usar que se ven en las puertas, sobre todo en lugares donde la accesibilidad es importante.
- Tiradores para armarios/puertas/cajones – Son categorías enteras. Son tiradores diseñados específicamente para esas aplicaciones, con estilos que van desde los tiradores modernos y elegantes hasta los pomos tradicionales ornamentados.
- Tiradores industriales – Resistentes y robustos, fabricados para un uso intensivo en maquinaria y equipos. Tiradores en T: Con forma de "T", ofrecen un agarre firme para girar y tirar, y se suelen utilizar en cajas de herramientas y paneles de acceso.
- Asas plegables – Ahorran espacio. Se pliegan cuando no se utilizan, lo que las hace perfectas para espacios reducidos.
- Asideros empotrados – Se asientan en el interior de la superficie a la que se fijan, haciendo que la superficie quede enrasada.
Básicamente, hay un asa para cada trabajo, y la adecuada depende de lo que esté tirando, empujando o girando.
¿Cómo elegir una manilla que se adapte a mis necesidades?
Elegir el tirador adecuado depende de algunos factores clave:
La aplicación:
¿Qué va a abrir o cerrar? (Puertas, cajones, armarios, maquinaria).
Esto determina el tipo y el tamaño de la manilla necesaria.
Peso y fuerza:
¿Cuánto pesa la puerta o el cajón?
¿Necesitará un agarre fuerte para cargas pesadas o un uso frecuente?
Ergonomía:
¿Es cómodo utilizar el tirador?
Tenga en cuenta el tamaño y la forma de la empuñadura, especialmente para un uso frecuente.
Material y durabilidad:
¿En qué entorno se utilizará la empuñadura? (Interior, exterior, industrial)
Elija materiales que puedan soportar el desgaste, la corrosión y los cambios de temperatura.
Estilo y estética:
¿Qué aspecto desea? (Moderno, tradicional, industrial)
Elija una manilla que complemente el diseño del entorno.
Montaje e instalación:
¿Es fácil instalar la manilla?
Considere las opciones de montaje en superficie, empotrado o pasante.
Presupuesto:
Equilibre la calidad y las características con el coste.
Si tiene en cuenta estos factores, encontrará la manilla perfecta para su proyecto.
¿Caben las manillas en todas las puertas?
Ninguna manilla sirve para todas las puertas del mundo. He aquí por qué:
Grosor de la puerta: Las puertas tienen distintos grosores, y las manillas se fabrican para soportar determinados rangos. Una manilla para un panel de acceso fino no funcionará en una puerta de climatización pesada y aislada.
Retroceso: Se refiere a la medida entre el borde de la puerta y el centro del orificio de la manilla. Las distintas preparaciones de puertas tienen distintas medidas de retranqueo.
Material de la puerta: Algunas manillas son más adecuadas para algunos materiales de puerta (madera, metal, PVC).
Para un montaje correcto
1. Mida el grosor de su puerta.
2. Mida la distancia entre ejes.
3. Observe la separación entre los orificios de montaje ya existentes.
4. Determine el tipo de cerradura o pestillo que necesita.
Al comprar una manilla, examine siempre las medidas y especificaciones del producto para garantizar la compatibilidad con su puerta.