MP - Colgadores

Diseñado para complementar la elegante línea de cierres de Impacto "Point" y tiradores de armario, el sencillo y robusto perchero ofrece un aspecto enrasado y cuenta con un robusto gancho emergente en acabados y formas que combinan con el estilo de su interior.

MP - Colgadores

Líneas estilizadas, disponibles con varias formas de brida y con múltiples acabados cromados o latonados, ayudan a que el perchero complemente prácticamente cualquier decoración

  • El estilizado diseño de montaje empotrado, disponible en varias formas y con múltiples opciones de acabados metálicos, complementa prácticamente cualquier decoración interior
  • El gancho para abrigos se retrae para crear un aspecto enrasado cuando no está en uso, pero se despliega fácilmente para su uso
  • Fácil manejo: basta con pulsar el botón para liberar el pomo, y luego volver a empujar el pomo para guardarlo
  • El aspecto pulido general y el pomo metálico de accionamiento crean una impresión positiva y una sólida sensación de calidad.
  • Elija los acabados de cromo brillante, cromo satinado o latón, con el pomo y la brida en acabados a juego o complementarios
  • Diseños de brida ovalada, cuadrada y redonda para complementar los interiores
  • Carcasa y tapa de plástico con brida y pomo de metal cromado, latonado o satinado
  • La lengüeta de alineación permite la instalación en un orificio redondo de 1" con una ranura con llave de 1/8", o en un orificio de doble D
  • Se adapta a una gama de espesores de paneles, desde 2 mm hasta 25,4 mm (0,1"" a 1,0"")

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando MP - Colgadores

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1 de 497

Establecer dirección descendente
  1. MP-07-313-11

    Latch

52b583e5460c4feb711e03f1ca40cac4127290629089de71befcd0f51feda021 18.220.47.149
please type in at least 2 letters...
Loading...