Soportes y Brazos Articulados para Pantallas

Los soportes de pantalla de Southco permiten un posicionamiento intuitivo y ergonómico de las pantallas. Están disponibles en un abanico de opciones, desde sencillos mecanismos con inclinación a brazos que permiten manipular la pantalla en múltiples ejes. Los soportes de pantalla de Southco ofrecen una función única, al permanecer en la posición en que el usuario los haya dejado, sin necesidad de palancas ni bloqueos.

image1

Beneficios Clave

  • Remote Monitoring

    Posicionamiento ergonómico e intuitivo del monitor o la pantalla táctil

  • Tool Free Operation

    No requiere mantenimiento ni servicio

  • No Lever

    Sin ningún tipo de palancas o bloqueos que accionar

  • Product Design

    Apto para aplicaciones estáticas y dinámicas

  • Positioning

    Basta con mover la pantalla a la posición deseada y esta se mantendrá

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Soportes y Brazos Articulados para Pantallas

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 486

Establecer dirección descendente
  1. AV-D32-61WC133-76

    Latch

  2. AV-B30-10K243-50

    Latch

  3. AV-D25-2T0110R-50

    Latch

  4. AV-D32-72W142-76

    Latch

  5. AV-D32-30V142-50

    Latch

  6. AV-D32-30V132-76

    Latch

  7. AV-B30-10K243-76

    Latch

  8. AV-D32-30V142-76

    Latch

  9. AV-B30-10K263-50

    Latch

  10. AV-D32-72W142-50

    Latch

  11. AV-B30-23A243-50

    Latch

  12. AV-D32-61WC131-76

    Latch

  13. AV-D32-61WC131-50

    Latch

  14. AV-B30-10K263-76

    Latch

por página