10/38 - Remaches de expansión

Cree una resistente unión permanente de diversos materiales, tales como metales, maderas y materiales de construcción, en aplicaciones con taladro pasante y taladro ciego, con los Remaches de Expansión Southco. Su instalación y desmontaje fáciles hacen que los remaches de expansión sean una elección sencilla para cualquier trabajo, común coste de instalación y desmontaje extremadamente económicos.
10/38 - Remaches de expansión
Todos los Remaches de Expansión Southco son muy fáciles de instalar independiente del tamaño o el modelo. Simplemente, insértelo en el taladro y golpee la espiga con un martillo o una herramienta neumática, enrasándola con la cabeza del remache. La fuerza de la espiga hará que el remache se expanda hacia el material a sujetar, creando un fuerte agarre. Una vez instalado, presenta una superficie lisa, sin elementos sobresalientes.
  • Su acción de compresión, incorporada en el propio remache, mantiene unidos los materiales
  • Disponibles en seis diámetros diferentes y numerosas longitudes para proporcionar las dimensiones apropiadas para una amplia gama de materiales y requerimientos dimensionales
  • Los materiales en aluminio y acero inoxidable, resistentes a la corrosión, proporcionan un funcionamiento extenso de vida, incluso en aplicaciones exteriores
  • Su diseño, resistente a las vibraciones, resiste también a ser extraído o desmontado
  • Modelos, con longitudes largas, diseñados para su uso en albañilería
  • Modelos para carrocerías diseñados para un desmontaje rápido en líneas de camiones con contrachapados
  • Rango de espesores de unión entre 1,2 mm y 36,1 mm

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 10/38 - Remaches de expansión

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 135

Establecer dirección descendente
Página
por página