38-104-12-13
Remaches de expansión
| Material | Aleación de aluminio |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Brillante |
| Tipo de cabeza | Cabeza universal |
| Pin Material | Passivated Stainless Steel |
| Diámetro del vástago | 3.2 mm |
| Clase | 10/38 - Remaches de expansión |
Cree una resistente unión permanente de diversos materiales, tales como metales, maderas y materiales de construcción, en aplicaciones con taladro pasante y taladro ciego, con los Remaches de Expansión Southco. Su instalación y desmontaje fáciles hacen que los remaches de expansión sean una elección sencilla para cualquier trabajo, común coste de instalación y desmontaje extremadamente económicos.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión