Tiradores de montaje exterior
Beneficios Clave
-
Se cierra y abre fácilmente con un giro de 90 grados
-
Permanece sujeto al panel, proporcionando facilidad de uso y evitando la pérdida de piezas
-
Brinda una gran fuerza de sujeción, consistente a lo largo del tiempo
-
Accionado manualmente o mediante herramienta
-
Permanece firmemente sujeto en condiciones de vibración
Compra AhoraCompre productos DZUS® en línea ya
FolletoCierres de un cuarto de vuelta DZUS®
MP - Tiradores
The sleek and stylish MP Pulls feature a flush-mount design with flange shape flexibility and polished knobs. Easily installed, the pulls are fully surface mounted to accommodate multiple panel thicknesses.
B4 - Tiradores ligeros
Estos tiradores de aluminio sirven tanto para racks de servidores para ordenadores o para paneles de equipamiento industrial. Cada tamaño incluye un diseño especial con relieve para proporcionar más agarre al manipular equipos pesados o con formas irregulares.
P8 - Asas metálicas
Estas asas clásicas cilíndricas en forma de U proporcionan una solución simple y económica para aplicaciones en la que se necesita un tirador en una puerta o en un cajón. Sus 31 mm de altura y las cuatro longitudes disponibles proporcionan el agarre necesario para ajustarse a una amplia gama de aplicaciones.
B8 - Tiradores de asa
Combine diseño con consistencia cuando utilice estas amplias asas para proporcionan un agarre adecuado y la fuerza necesaria para tirar o elevar un elemento de gran peso. Estas asas resistentes a la corrosión presentan la ventaja de un montaje frontal o posterior con el diseño de la tornillería de montaje completamente oculta.
P9 - 90° Infinite Position Folding Handles
Conserve el espacio libre y proporcione mayores huecos en aplicaciones electrónicas con muchos equipos, con este diseño de tirador plegable que sólo requiere un perfil de 13,3 mm cuando no se utiliza. Esto es un ahorro de espacio de más de 25 mm entre las posiciones extendidas y plegadas.
MP - Tiradores
The sleek and stylish MP Pulls feature a flush-mount design with flange shape flexibility and polished knobs. Easily installed, the pulls are fully surface mounted to accommodate multiple panel thicknesses.
B4 - Tiradores ligeros
Estos tiradores de aluminio sirven tanto para racks de servidores para ordenadores o para paneles de equipamiento industrial. Cada tamaño incluye un diseño especial con relieve para proporcionar más agarre al manipular equipos pesados o con formas irregulares.
P8 - Asas metálicas
Estas asas clásicas cilíndricas en forma de U proporcionan una solución simple y económica para aplicaciones en la que se necesita un tirador en una puerta o en un cajón. Sus 31 mm de altura y las cuatro longitudes disponibles proporcionan el agarre necesario para ajustarse a una amplia gama de aplicaciones.
B8 - Tiradores de asa
Combine diseño con consistencia cuando utilice estas amplias asas para proporcionan un agarre adecuado y la fuerza necesaria para tirar o elevar un elemento de gran peso. Estas asas resistentes a la corrosión presentan la ventaja de un montaje frontal o posterior con el diseño de la tornillería de montaje completamente oculta.
P9 - 90° Infinite Position Folding Handles
Conserve el espacio libre y proporcione mayores huecos en aplicaciones electrónicas con muchos equipos, con este diseño de tirador plegable que sólo requiere un perfil de 13,3 mm cuando no se utiliza. Esto es un ahorro de espacio de más de 25 mm entre las posiciones extendidas y plegadas.