B4 - Tiradores ligeros
Estos tiradores de aluminio sirven tanto para racks de servidores para ordenadores o para paneles de equipamiento industrial. Cada tamaño incluye un diseño especial con relieve para proporcionar más agarre al manipular equipos pesados o con formas irregulares.

- Fácil de instalar: los taladros de montaje están roscados en los soportes del tirador
- Disponible en cuatro tamaños estándar en la industria para su utilización como tiradores de asa en racks de servidores 1U, 2U, 3U y 4U
- Tornillería de montaje con Rosca Métrica o Imperial
- Tiradores de aluminio con acabado en negro o en anodizado transparente
- Versión disponible UL94-VO
- Las resistentes asas de metal proporcionan una carga de trabajo máxima de hasta 5.560 N
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos