B4-50-403-11
Halar, Tamaño extragrande, M4 x 0,7, Aluminum, Anodizado transparente
| Paso de rosca | M4 x 0,7 |
|---|---|
| Montaje | Screw Mount |
| Serie | Serie 400 |
| Tipo de tirador | Tamaño extragrande |
| Acabado del tirador | Anodizado transparente |
| Clase | B4 - Tiradores ligeros |
Estos tiradores de aluminio sirven tanto para racks de servidores para ordenadores o para paneles de equipamiento industrial. Cada tamaño incluye un diseño especial con relieve para proporcionar más agarre al manipular equipos pesados o con formas irregulares.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión