Brazos Articulados para Pantallas

Nuestros Brazos para Monitores ofrecen una solución versátil y ergonómica para montar y ajustar tus monitores, creando un espacio de trabajo más cómodo y productivo. Estos brazos ajustables te permiten posicionar tus monitores a la altura, ángulo y distancia perfectos, reduciendo la tensión en tu cuello, espalda y ojos. Desde configuraciones de un solo monitor hasta configuraciones de múltiples pantallas, nuestros Brazos para Monitores mejoran tu experiencia laboral y maximizan tu eficiencia.
Brazos Articulados para Pantallas

Características clave:

  • Posicionamiento ajustable: Amplio rango de movimiento que incluye altura, inclinación, giro y rotación para una colocación personalizada del monitor.
  • Construcción resistente: Fabricado con materiales duraderos como aluminio o acero para estabilidad y fiabilidad a largo plazo.
  • Gestión integrada de cables: Mantiene los cables organizados y fuera de la vista, manteniendo un espacio de trabajo limpio y sin desorden.

Beneficios clave:

  • Mejora la ergonomía: Promueve una mejor postura al posicionar los monitores a nivel de los ojos, reduciendo la tensión en el cuello, la espalda y los ojos.
  • Aumenta la productividad: Mejora la comodidad y la concentración, apoyando sesiones de trabajo más largas y eficientes.
  • Maximiza el espacio en el escritorio: Eleva los monitores para liberar espacio en la superficie del escritorio para otras tareas o herramientas.
  • Facilita la colaboración: Ajusta rápidamente las posiciones de los monitores para compartir pantalla y trabajo en equipo.
  • Aplicaciones: Nuestros Brazos para Monitores son ideales para una variedad de entornos y aplicaciones, incluyendo estaciones de trabajo de oficina, oficinas en casa, configuraciones de juegos, salas de control, atención médica, estudios de diseño, edición de video y producción.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Brazos Articulados para Pantallas

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 353

Establecer dirección descendente
  1. AV-D32-61WC133-76

    Latch

  2. AV-B30-10K243-50

    Latch

  3. AV-D32-72W142-76

    Latch

  4. AV-D32-30V142-50

    Latch

  5. AV-D32-30V132-76

    Latch

  6. AV-D32-30V142-76

    Latch

  7. AV-B30-10K243-76

    Latch

  8. AV-B30-23A243-50

    Latch

  9. AV-B30-10K263-50

    Latch

  10. AV-D32-72W142-50

    Latch

  11. AV-D32-61WC131-76

    Latch

  12. AV-B30-10K263-76

    Latch

  13. AV-D32-61WC131-50

    Latch

  14. AV-D32-61WC132-50

    Latch

  15. AV-D32-61WC132-76

    Latch

  16. AV-D32-30V102-76

    Latch

  17. AV-D32-30V112-50

    Latch

  18. AV-B30-40XG6-50

    Latch

por página