AV-D32-30V132-76

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Max Display Load 10.00
Material Aleación de aluminio
Acabado Acabado pulverizado
Color Blanco
Opción de la cerradura Sin cerradura
Pantalla moción Ajuste de altura, un solo brazo
Tipo de montaje Table Mount with Wire Cutout
Serie AV-D32
Clase  AV – Brazos articulados verticalmente con inclinación, giro, oscilación y doble extensión (series C, V y W)
Los brazos de soporte dinámicos (serie C); los brazos articulados verticalmente con inclinación, giro y oscilación (serie V); y los brazos articulados verticalmente con doble extensión (serie W) de Southco cuentan con tecnología de posicionamiento incorporada para funcionar de forma eficaz en aplicaciones que requieran soluciones sólidas y estables para soportar las fuerzas táctiles, las vibraciones y las cargas pesadas. Estos brazos de altura ajustable disponen de posicionamiento por torsión constante que resulta fácil de usar y posibilita un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación, con longitud extensible para maximizar el alcance.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Latch

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.