Cierres de trinquete

Los cierres de leva de Southco representan una solución sólida y fiable que permite cerrar las puertas con un sencillo giro de 90 grados. La amplia variedad de opciones de cierre mediante tirador, herramienta o cerradura, así como las versiones herméticas al polvo y el agua, proporcionan seguridad y aislamiento para casi cualquier tipo de aplicación.

Cierres de trinquete

Beneficios Clave

  • 90 degree turn

    Se opera con un sencillo giro de 90 grados

  • Stainless Steel

    Aísla del agua y el polvo

  • Key Choice System

    Accionamiento manual, con llave o con herramienta

  • Mounting Options

    Espesor ajustable para compensar las variaciones

  • Performance Data

    Instalación sencilla

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de trinquete

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 3602

Establecer dirección descendente
por página