68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible
Proporcionan el tamaño más grande, el agarre más idóneo y las dimensiones de apriete con el bastidor más grandes para aplicaciones industriales. Las manijas grandes aumentan el agarre, incluso con guantes. El giro a 90º proporciona un rápido y fácil acceso. Toda la tornillería de montaje es interna para tener un aspecto exterior más estético.

Características y Ventajas
El aspecto liso y brillante de estas manijas de cierre de gran tamaño proporcionan un aspecto elegante, con un agarre y funcionamiento inmejorable para la mayoría de las aplicaciones de armarios.- La tornillería de montaje se encuentra en el interior del panel, para crear un aspecto exterior más estético
- Los mismos modelos proporcionan un funcionamiento a izquierdas o a derechas
- Adaptable a sistemas de cierre único o de tres puntos
Opciones Disponibles
- Las opciones de trinquete recto y curvado proporcionan una amplia gama de opciones de apriete
- Disponible accionamiento interior
- Múltiples acabados disponibles
Normas y Especificaciones
Características y Ventajas
El aspecto liso y brillante de estas manijas de cierre de gran tamaño proporcionan un aspecto elegante, con un agarre y funcionamiento inmejorable para la mayoría de las aplicaciones de armarios.- La tornillería de montaje se encuentra en el interior del panel, para crear un aspecto exterior más estético
- Los mismos modelos proporcionan un funcionamiento a izquierdas o a derechas
- Adaptable a sistemas de cierre único o de tres puntos
Opciones Disponibles
- Las opciones de trinquete recto y curvado proporcionan una amplia gama de opciones de apriete
- Disponible accionamiento interior
- Múltiples acabados disponibles
Normas y Especificaciones
Las personas suelen buscar por: