68-50-302-20
Cierre de trinquete, Tamaño pequeño, Cierre sujeto en tres puntos., Leva recta, Tipo tirador en T, Chapado en cromo
| Acabado | Chapado en cromo |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 11.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
| Tipo de maneta | Tipo tirador en T |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Clase | 68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible |
Proporcionan el tamaño más grande, el agarre más idóneo y las dimensiones de apriete con el bastidor más grandes para aplicaciones industriales. Las manijas grandes aumentan el agarre, incluso con guantes. El giro a 90º proporciona un rápido y fácil acceso. Toda la tornillería de montaje es interna para tener un aspecto exterior más estético.