The store will not work correctly when cookies are disabled.
Productos
-
Cierres
- El rango más amplio de la industria para cumplir con la mayoría de los requisitos de aplicación
- Opciones de restricción de acceso que incluyen cierre con llave, apertura con herramienta segura y acceso electrónico
- Disponible en acabados resistentes a la corrosión y construcción de acero inoxidable
-
Sujeciones
- Las sujeciones cautivas evitan la pérdida de tornillería y garantizan un acceso rápido
- Las sujeciones DZUS® brindan acceso rápido con operación de 1/4 de vuelta
- Amplia gama de tamaños
-
Bisagras
- Las bisagras de posicionamiento de par constante controlan el movimiento de la puerta
- Las bisagras desmontables ayudan a proporcionar un mayor acceso a los interiores del gabinete.
- Las bisagras ocultas proporcionan exteriores limpios y mejoran la resistencia al vandalismo
-
Soportes para monitores
- Posicionamiento intuitivo y ergonómico del monitor o pantalla táctil
- Simplemente agarre y mueva, suelte y la posición se mantiene
- No requiere mantenimiento ni servicio
-
Tiradores
- Proporciona puntos de contacto cómodos para abrir, cerrar y levantar
- Modelos con montaje en superficie, enrasado o abatibles para adaptarse a cualquier aplicación
- Instalación rápida y fácil