Viaje energético
Garantizamos la transición hacia las energías renovables
En Southco combinamos nuestra experiencia en ingeniería y aplicaciones para promover la creación de soluciones seguras y fiables en el ámbito de las energías renovables en todo el mundo. Como líderes globales en soluciones técnicas de acceso, el consistente nivel de calidad e innovación de nuestros productos hacen posible que nuestros clientes de energías renovables puedan cambiar el mundo.
Viaje energéticoSeleccione cada una de las etapas a continuación para obtener más información
Recoger energía
La infraestructura usada para captar la energía renovable puede encontrarse en una ubicación remota o ser sensible a entornos agresivos.


CIERRES GIRATORIOS
Considere el uso de cierres diseñados para ofrecer resistencia y permanecer ocultos
Descubrir másCIERRES DE PRESIÓN
Los cierres de presión proporcionan una instalación y un sellado óptimos en los paneles de las góndolas para garantizar su resistencia a las vibraciones y un rendimiento excelente en climas extremos.
Descubrir másJUNTAS
Las juntas aportan estanqueidad ambiental en entornos agresivos. Las múltiples opciones de configuración ofrecen características de compresión óptimas, protegen frente a la penetración del polvo y la humedad y reducen al mínimo el traqueteo.
Descubrir másBISAGRAS CON CONTRAPESO
Las bisagras con contrapeso permiten levantar y posicionar sin esfuerzo las escotillas pesadas.
Descubrir másAlmacenamiento de energía
Los sistemas de almacenamiento de energía son cruciales para la transición energética. Deberían estar protegidos, ofrecer buena hermeticidad y ser seguros de mantener independientemente de su tamaño o el entorno en el que se encuentren.


TIRADORES OSCILANTES
Considere sistemas multipunto con tiradores, varillas y juntas para ofrecer la máxima seguridad y compresión en puertas más grandes de acceso principal diseñadas para contener incendios y explosiones
Descubrir másVARILLAS
Las varillas ofrecen mayor solidez a la hora de controlar varios puntos de cierre desde un único punto de accionamiento para maximizar así la seguridad y la resistencia, eliminando al mismo tiempo puntos de apalancamiento, pandeo y traqueteo.
Descubrir másJUNTAS
Las juntas aportan estanqueidad ambiental en entornos agresivos. Las múltiples opciones de configuración ofrecen características de compresión óptimas, protegen frente a la penetración del polvo y la humedad y reducen al mínimo el traqueteo.
Descubrir másBisagaras
Las bisagras extraíbles permiten retirar rápidamente los paneles de los equipos para permitir un mantenimiento eficaz. Las bisagras de alta resistencia, que soportan cargas pesadas y
Descubrir másDistribuir la energía
Las unidades de carga para vehículos eléctricos pueden estar situadas en zonas muy concurridas o urbanizadas, y se encuentran sometidas a un uso frecuente. La protección, la seguridad y la durabilidad de la aplicación, por tanto, es fundamental.


Sistemas con tirador oscilante y de múltiples puntos
En unidades de mayor tamaño que presenten requisitos de seguridad se aconseja emplear tiradores oscilantes duraderos. Es posible satisfacer las necesidades estéticas por medio de opciones de diseño de alta gama.
Descubrir másBisagaras
Considere el uso de bisagras extraíbles para retirar de manera fácil y rápida los paneles de los equipos y permitir así un mantenimiento eficaz de los mismos.
Descubrir másCIERRES DE PRESIÓN
Los cierres de presión proporcionan una instalación y un sellado óptimos en los paneles de las góndolas para garantizar su resistencia a las vibraciones y un rendimiento excelente en climas extremos.
Descubrir másJUNTAS
Las juntas aportan estanqueidad ambiental en entornos agresivos. Las múltiples opciones de configuración ofrecen características de compresión óptimas, protegen frente a la penetración del polvo y la humedad y reducen al mínimo el traqueteo.
Descubrir másReutilizar la energía
Las bombas de calor de nueva generación son esenciales para hacer un uso eficiente de la energía, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial.
Las aplicaciones deberían ser fiables, seguras y discretas.

CIERRES DE APERTURA RÁPIDA
Los paneles externos también pueden fijarse con cierres de un cuarto de vuelta o tornillos cautivos, que son fáciles de mantener y están diseñados para reducir el ruido y las vibraciones.
Descubrir másBisagaras
Considere el uso de bisagras con par de torsión añadido para el control del posicionamiento. Ello garantizará una experiencia más segura y ergonómica al levantar los paneles de control.
Descubrir másCIERRE DE IMPACTO
Los cierres ocultos proporcionan una instalación óptima en el panel en aplicaciones domésticas. Se montan internamente para ofrecer una estética elegante y resultar asequibles para su producción en serie.
Descubrir másCIERRES DE LEVA
Los cierres de leva, que son asequibles y fáciles de instalar, proporcionan una solución de cierre sencilla pero fiable, con opciones de agarre ajustable y variantes protegidas frente al agua y el polvo.
Descubrir más
¿Por qué no modernizarse con uno de nuestros cierres con capacidades electrónicas para disfrutar fácilmente de control de acceso inalámbrico?
Descubrir másResolvemos sus necesidades de diseño
Resolvemos sus necesidades de diseño
Al diseñar infraestructuras de carácter crítico, las soluciones de acceso son fundamentales.
Los productos elegidos para cerrar puertas, sellar paneles y fijar puntos de acceso pueden influir en el rendimiento, la seguridad y la facilidad de uso generale de una aplicación. Estas necesidades se satisfacen con una amplia variedad de accesorios mecánicos y electrónicos diseñados para aplicaciones y entornos de todos los tamaños, y puestos a prueba en industrias de todo el mundo.
¿Quiere saber más acerca de cómo puede Southco mejorar su aplicación?
Solicite más información
¿Quiere más para su aplicación de energías renovables?
PAQUETE COMPLETO DE SOLUCIONES PARA EQUIPOS
Todos los accesorios suministrados íntegramente por un único proveedor
CONTROL DE ACCESO INALÁMBRICO SENCILLO DESDE SU TELÉFONO
La app KeypanionTM funciona con los cierres de Southco para permitir un acceso inalámbrico sencillo y la eliminación de las llaves físicas.