GA - Juntas aislantes

Southco proporciona a los fabricantes de armarios la facilidad de comprar en un mismo sitio sus necesidades en soluciones de acceso y en juntas de aislamiento para obtener un sellado medioambiental o minimizar las vibraciones. Las opciones múltiples en configuraciones de juntas de aislamiento presentan excelente compresión, sellado contra el polvo y la humedad, reducen el ruido debido a las vibraciones y compensan las irregularidades del contorno superficial de los armarios.
GA - Juntas aislantes
  • Sellan el polvo y la humedad
  • Amortiguan el traqueteo debido a la vibración
  • Compensan las irregularidades del contorno de la superficie
  • Instalación a clip y a presión
  • No ventiladas o ventiladas para liberar la presión
  • Perfiles de montaje superior o lateral
  • Clasificado según la norma UL 94-HB

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando GA - Juntas aislantes

Ver como Parrilla Lista

12 artículos

Establecer dirección descendente
  1. GA-007-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-204-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

por página