GA-202-82V-M500

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Vented Sí
Underwriters Laboratory (UL) Rating JMLU2, UL 94-HB
Material EPDM
Acabado Natural
Color Negro
Montaje Base tipo pinza
Clase  GA - Juntas aislantes
Southco proporciona a los fabricantes de armarios la facilidad de comprar en un mismo sitio sus necesidades en soluciones de acceso y en juntas de aislamiento para obtener un sellado medioambiental o minimizar las vibraciones. Las opciones múltiples en configuraciones de juntas de aislamiento presentan excelente compresión, sellado contra el polvo y la humedad, reducen el ruido debido a las vibraciones y compensan las irregularidades del contorno superficial de los armarios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.