Sistemas con tirador oscilante y de múltiples puntos

Los sistemas de cierre multipunto de Southco brindan una solución completa para aplicaciones con puertas grandes. Con solo girar el tirador, este sistema puede fijar múltiples puntos de cierre en puertas de gran tamaño. Gracias a su amplia variedad de opciones de cierre y de tiradores, sumado a versiones opcionales herméticas, los sistemas de cierre multipunto se pueden adaptar a la mayoría de aplicaciones con puertas grandes. Para una mayor seguridad, el sistema electromecánico puede operarse de forma remota.

image1

Beneficios Clave

  • Operational Force

    Accionamiento sencillo con solo levantar y girar el tirador

  • Stainless Steel

    Aislamiento frente al agua y el polvo

  • Key Choice System

    Apertura manual o segura mediante llave o herramienta

  • Compression

    Espesor ajustable para un cierre preciso de la puerta

  • Automatic Relocking

    Funcionalidad de bloqueo y desbloqueo remotos

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Sistemas con tirador oscilante y de múltiples puntos

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 540

Establecer dirección descendente
  1. E2-50-101-20

    Latch

  2. E2-50-101-10

    Latch

  3. M3-185

    Latch

  4. M3-125

    Latch

  5. M4-30-100

    Latch

  6. M4-10-123-20

    Latch

  7. M4-20-125-20

    Latch

por página