Características y Ventajas
El sistema de cierre en múltiples puntos F2 de Southco , ideado para requerimientos en diseño industrial, se encuentra disponible en varias longitudes y posiciones de cierre remoto para ajustarse a una amplia gama de formas y tamaños de armarios.
- Un sistema completo se compone de un conjunto de actuador, un conjunto de varillas y retenes, cada uno pedido por separado
- Los conjuntos de varillas se instalan por encima y por debajo del actuador y se enganchan en direcciones opuestas, para mantener la puerta centrada en el marco
- El mecanismo de perfil estrecho se instala cerca del borde de la puerta, proporcionando compresión a lo largo de toda la puerta y en la junta de estanqueidad interior del armario
- Todos los mecanismos de cierre se instalan fuera de la junta aislante del armario, sin desestabilizar el aislamiento de la misma
- El sistema engancha cuando la puerta está a 15 mm de la posición cerrada
- Los rodillos en el retén proporcionan un funcionamiento suave
- Se incluyen opciones con cerradura para una seguridad añadida