F2-30-20
Asamblea de Titulaire
| Grip - Maximum (mm) | 20.00 |
|---|---|
| Tipo | Handle |
| Clase | F2 - Sistemas de cierre en múltiples puntos |
Diseñado para aplicaciones interiores, este sistema de cierre se instala fuera de la junta de estanqueidad del armario y cierra en el borde de la puerta, donde se produce una acción de palanca y una compresión remota en un pequeño espacio. Presenta varias opciones estéticas para armarios, con un mecanismo de cierre oculto y un tirador visible de perfil delgado fuera del armario.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión